Overspanningsbeveiligingssteker Type 2 - VAL-MS 320 ST - 2838843

Overspanningsbeveiligingssteker Type 2 met vermogensvaristor voor VAL-MS-basiselement, thermisch bewaakt, optische defectmelding, uitvoering: 320 V AC

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • 1-kanaals, op rail te monteren beveiligingsmodulen
  • basiselement met / zonder potentiaalvrij meldcontact
  • bestaande uit basiselement en steker
  • elke afzonderlijke steker is voorzien van een beveiliging
  • optische, mechanische statusindicatie van de afzonderlijke beveiligingen
  • mechanische polarisatie van alle steekplaatsen
logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 2838843
Verpakkingseenheid 10 stk
Cataloguspagina Pagina 60 (C-4-2017)
GTIN 4017918170813
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 43,860 g
Douanetariefnummer 85363030