Overspanningsbeveiligingssteker - CTM 2X1-180DC-GS-P - 2838623

LSA-PLUS-aardingssteker (COMTRAB CTM) met Powercross- en overspanningsgrofbeveiliging voor 2 signaaladers, nominale spanning: 180 V DC

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • de overspanningsbeveiligingshouder CTM 10-MAG kan naar keuze van verschillende beveiligingsstekers worden voorzien
  • toepasbaar in LSA-PLUS-scheidings- en schakelstroken of CT-TERMIBLOCK
  • als typische inbouwpositie kunnen rangeerverdelers worden toegepast
  • ruimtebesparende LSA-PLUS-aansluittechniek
  • modulair gecomprimeerde beveiliging voor netwerken met een hoge bedradingsdichtheid
logo logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 2838623
Verpakkingseenheid 10 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
Cataloguspagina Pagina 191 (C-4-2019)
GTIN 4017918948375
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 8,340 g
Douanetariefnummer 85363010