Connecteur de protection antisurtension - CTM 2X1- 5DC - 2838571

Fiche LSA-PLUS (COMTRAB CTM) avec circuit de protection bifilaire HF pour circuits de signaux mis à la terre d'un côté. Tension nominale : 5 V DC

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Utilisable dans des barrettes de sectionnement et de commutation LSA-PLUS ou CT-TERMIBLOCK
  • Le support du module de protection antisurtension CTM 10-MAG peut être librement équipé de différentes fiches de protection.
  • Les répartiteurs de rangement sont des emplacements de montage typiques.
  • Connectique LSA-PLUS de faible encombrement
  • Protection comprimée modulaire pour réseaux de puissance très compacts
Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 2838571
Unité de conditionnement 10 pc
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 102 (C-6-2013)
GTIN 4017918819590
Poids par pièce (hors emballage) 10,370 GRM
Numéro du tarif douanier 85363010
Pays d'origine DE (Allemagne)

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2 723 98 11
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer