Overspanningsbeveiligingssteker - CTM 2X1- 60DC - 2838542

De afbeelding toont de variant CTM 2x1- 24 DC

LSA-PLUS-steker met beveiligingsschakeling voor 2-draads, éénzijdig geaarde signaalcircuits, nominale spanning: 60 V DC

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • de overspanningsbeveiligingshouder CTM 10-MAG kan naar keuze van verschillende beveiligingsstekers worden voorzien
  • toepasbaar in LSA-PLUS-scheidings- en schakelstroken of CT-TERMIBLOCK
  • als typische inbouwpositie kunnen rangeerverdelers worden toegepast
  • ruimtebesparende LSA-PLUS-aansluittechniek
  • modulair gecomprimeerde beveiliging voor netwerken met een hoge bedradingsdichtheid
logo logo logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 2838542
Verpakkingseenheid 10 stk
Cataloguspagina Pagina 119 (C-4-2017)
GTIN 4017918819576
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 10,580 g
Douanetariefnummer 85363010