Overspanningsbeveiligingssteker - PT 4X1-24AC-ST - 2838351

Beveiligingssteker PT met beveiligingsschakeling voor 4-draads, éénzijdig geaarde signaalcircuits. Nominale spanning: 24 V AC

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • steker te testen met CHECKMASTER
  • wordt samen met het basiselement PT 4x1...-BE geïnstalleerd
  • zeer eenvoudig in onderhoud door tweedelige opbouw
  • het basiselement maakt altijd deel uit van de installatie
  • uniform steekbare circuitbeveiliging
  • beveiliging voor vier aders met gemeenschappelijk referentiepotentiaal
  • de steker kan voor test- en onderhoudsdoeleinden impedantieneutraal worden uitgetrokken
logo logo logo logo logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 2838351
Verpakkingseenheid 10 stk
Cataloguspagina Pagina 135 (C-4-2019)
GTIN 4017918182731
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 22,140 g
Douanetariefnummer 85363010