Connecteur de protection antisurtension - PT 4X1-12AC-ST - 2838348

La figure montre la version PT 4x1- 24 DC-ST

Fiche de protection PT avec circuit de protection pour circuits de signaux à 4 conducteurs mis à la terre d'un côté. Tension nominale : 12 V AC

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Connecteurs contrôlables avec CHECKMASTER
  • Monté en association avec l'élément de base PT 4x1...-BE
  • Confort de maintenance accru grâce à la structure en 2 parties
  • L'embase reste fixe dans l'installation.
  • Protection de circuits de signal à enfichabilité universelle
  • Protection pour quatre conducteurs avec potentiel de référence commun
  • Le connecteur peut être mis hors impédance à des fins de contrôle et de maintenance.
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 2838348
Unité de conditionnement 10 pc
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 83 (C-6-2015)
GTIN 4017918182724
Poids par pièce (hors emballage) 22,020 GRM
Numéro du tarif douanier 85363010
Pays d'origine DE (Allemagne)

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2 723 98 11

PLCnext Technology

La plateforme pour l'automatisation sans limite.

PLCnext Technology
A propos du site Web PLCnext
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer