Overspanningsbeveiligingssteker - PT 2XEX(I)-24DC-ST - 2838225

Beveiligingssteker PT met beveiligingsschakeling voor twee 2-aderige zwevende Ex-i-circuits. Nominale spanning: 24 V DC, geschikt voor HART.

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • steker te testen met CHECKMASTER
  • zeer eenvoudig in onderhoud door tweedelige opbouw
  • afgestemd op de specifieke belangen in intrinsiekveilige stroomcircuits
  • het basiselement maakt altijd deel uit van de installatie
  • uniform steekbare circuitbeveiliging
  • de steker kan voor test- en onderhoudsdoeleinden impedantieneutraal worden uitgetrokken
logo logo logo logo logo logo logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 2838225
Verpakkingseenheid 10 stk
Cataloguspagina Pagina 132 (C-4-2017)
GTIN 4017918182861
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 21,090 g
Douanetariefnummer 85363010