Combi-afleider Type 1/2 - FLT 100-260 - 2838160

Type 1/Class I/B-afleider (bliksemstroombeveiliging) met gesloten N-PE-totaalstroomvonkbrug, 1-kanaals, moduulbreedte: 35 mm (2 TE)

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • hoog afleidvermogen
  • 1-kanaals

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 2838160
Verpakkingseenheid 1 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
Cataloguspagina Pagina 23 (TT-2011)
GTIN 4017918165390
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 292,100 g
Douanetariefnummer 85363010