Inline-moduul - IB IL 24 PWR IN/F-D - 2836667

Afbeelding toont de variant IB IL 24 PWR IN/F

Inline-voedingsklem, zonder toebehoren, 24 V DC, met zekering (hoofdspanning) en diagnose

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Downloads

Artikelomschrijving

De klem is bestemd voor toepassing in een Inline-station.
De klem maakt levering mogelijk van 24 V-voedingsspanning in het hoofdcircuit (UM).
Daarnaast kunt u op deze klem de voeding voor een 24 V-segmentcircuit (US) ter beschikking stellen.
De klem is voorzien van elementen ter beveiliging tegen polariteitsfouten en overspanning.
De interne zekering beveiligt het hoofdcircuit.
De klem is voorzien van een led voor busdiagnose en bezet twee bits voor ingangsgegevens, via welke de aanwezigheid van de voedingsspanning en de status van de zekering wordt weergegeven.

logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 2836667
Verpakkingseenheid 1
GTIN 4017918160388
Douanetariefnummer 85389091