Module Inline - IB IL 24/230 DOR4/W - 2836421

Module Inline de sortie TOR, sans accessoires, 4 relais avec contacts inverseurs plaqué or, 5 à 253 V AC, 3 A

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Téléchargements

Description du produit

Le module est prévu pour être utilisé dans une station Inline.
Il possède quatre contacts inverseurs de relais libres de potentiel.
Le bloc de jonction peut être utilisé dans la plage de basse tension de sécurité et dans la plage CA.
Veuillez respecter les dispositions et consignes de sécurité applicables lors de l'utilisation du module dans la plage CA !
Caractéristiques
- Isolement sécurisé selon EN 50178
- Raccordement indépendant du potentiel pour quatre actionneurs
- Intensité nominale à la sortie : 3 A
- Intensité totale du bloc de jonction : 4 x 3 A = 12 A
- Signalisations d'état et de diagnostic

Avantages

  • Séparation sûre
  • Raccordements indépendants du potentiel pour 4 actionneurs
  • Courant nominal à la sortie : 3 A
  • Intensité totale du module : 3 A
  • Voyants de diagnostic et d'état
Logo

Données commerciales

Code de commande 2836421
Unité de conditionnement 1 pc
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 71 (AX-2007)
GTIN 4017918160159
Poids par pièce (hors emballage) 0,000 GRM
Numéro du tarif douanier 85389091

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2 723 98 11

PLCnext Technology

La plateforme pour l'automatisation sans limite.

PLCnext Technology
A propos du site Web PLCnext
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer