Module de base - PI-EX-MB-DI/16/FLK14/PLC/KD-S1 - 2835985

Carte-mère Ex i pour recevoir 16 ampli-séparateurs NAMUR PI-Ex i NAMUR (PI-EX-NAM...), connecteurs mâles FLK pour intégrer des cartes Digital In à S7-300, au moyen d'un câble système, de blocs de jonction pour fiches de sectionnement côté terrain, montage sur NS 32 ou NS 35/7,5.

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 2835985
Unité de conditionnement 1 pc
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 473 (IF-2009)
GTIN 4017918909130
Poids par pièce (hors emballage) 925,300 GRM
Numéro du tarif douanier 85389099
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
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer