Signaalscheidingsmoduul - PI-EX-NAM/RNC-NE - 2835367

Ex i binaire ingang: NAMUR-scheidingsschakelversterker. Voor de signaalverwerking van naderingsinitiatoren en schakelaars in de Ex-omgeving. De binaire signalen worden in de veilige omgeving overgedragen. Relaisuitgang (verbreekcontact), herkenning van bedradingsfouten. Galvanische 3-weg-scheiding.

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 2835367
Verpakkingseenheid 1 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
Cataloguspagina Pagina 338 (IF-2002)
GTIN 4017918178475
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 77,710 g
Douanetariefnummer 85437090