Relaismoduul - PR2-RSC3-LV-120AC/4X21AU - 2834740

De afbeelding toont de 24 V DC-variant

Voorgemonteerd relaismoduul met schroefaansluiting, bestaande uit: relaissokkel, industrieel relais met geïntegreerde led en vergrendelbare knop voor handbediening, varistormoduul en bevestigingsbeugel, ingangsspanning: 120 V AC, 4 wisselcontacten met vergulde contacten, 5 A

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • relais met vergrendelbare handbediening en status-led
  • bij de DC-typen is een vrijloopdiode in het relais geïntegreerd
  • mechanische schakelstandindicatie
  • logische contactvolgorde door relaissokkel met 1/3 etages
  • uitvoeringen met 4 wisselcontacten met meerlaags hardvergulde contacten

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 2834740
Verpakkingseenheid 5 stk
Minimaal te bestellen aantal 5 stk
Cataloguspagina Pagina 397 (C-7-2015)
GTIN 4046356044561
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 117,580 g
Douanetariefnummer 85364900
Land van herkomst CN (China)