Relaismoduul - PR2-RSP3-LDP-24DC/2X21 - 2834685

Compleet gemonteerd relaismoduul met veerdrukaansluiting, bestaande uit: relaissokkel, steekbaar industrieel relais met geïntegreerde led, vrijloopdiode, vergrendelbare knop voor handbediening en bevestigingsbeugel, ingangsspanning: 24 V DC, 2 wisselcontacten, 10 A

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • relais met vergrendelbare handbediening en status-led
  • bij de DC-typen is een vrijloopdiode in het relais geïntegreerd
  • logische contactvolgorde door relaissokkel met 1/3 etages
  • uitvoeringen met 4 wisselcontacten met meerlaags hardvergulde contacten
  • mechanische schakelstandindicatie
logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 2834685
Verpakkingseenheid 5 stk
Minimaal te bestellen aantal 5 stk
Cataloguspagina Pagina 395 (C-7-2013)
GTIN 4046356044547
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 124,330 g
Douanetariefnummer 85364900
Land van herkomst JP (Japan)