Module à relais - PR2-RSC3-LV-230AC/2X21 - 2834672

La figure illustre la variante 24 V DC

Modules porte-relais prémontés à raccordement vissé, composition : embase, relais industriel avec LED intégrée et touche d'actionnement manuel encliquetable, module de protection de varistance et étrier de fixation. Tension d'entrée : 230 V AC, 2 inverseurs, 10 A

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Relais avec actionnement manuel verrouillable et LED d'état
  • Diode de roue libre intégrée dans le relais pour les types DC
  • 4 types de contacts inverseurs avec contacts dorés multicouches
  • Disposition logique des contacts facilitée par l'embase de relais 1/3 niveaux
  • Affichage mécanique de position

Données commerciales

Code de commande 2834672
Unité de conditionnement 5 pc
Quantité minimum de commande 5 pc
Page catalogue Page 396 (C-7-2015)
GTIN 4017918996253
Poids par pièce (hors emballage) 118,300 GRM
Numéro du tarif douanier 85364900
Pays d'origine CN (Chine)
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
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer