Relaismoduul - PR2-RSC3-LV-120AC/2X21 - 2834669

De afbeelding toont de 24 V DC-variant

Voorgemonteerd relaismoduul met schroefaansluiting, bestaande uit: relaissokkel, industrieel relais met geïntegreerde led en vergrendelbare knop voor handbediening, varistorbeveiligingsmoduul en bevestigingsbeugel, ingangsspanning: 120 V AC, 2 wisselcontacten, 10 A

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • bij de DC-typen is een vrijloopdiode in het relais geïntegreerd
  • relais met vergrendelbare handbediening en status-led
  • mechanische schakelstandindicatie
  • logische contactvolgorde door relaissokkel met 1/3 etages
  • uitvoeringen met 4 wisselcontacten met meerlaags hardvergulde contacten

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 2834669
Verpakkingseenheid 5 stk
Minimaal te bestellen aantal 5 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
Cataloguspagina Pagina 396 (C-7-2015)
GTIN 4017918996246
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 117,140 g
Douanetariefnummer 85364900
Land van herkomst JP (Japan)

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2/723 98 11

PLCnext Technology

Het platform voor onbegrensde automatisering.

PLCnext Technology
Naar de PLCnext-website