Module à relais - PR1-RSP3-LV- 24AC/2X21AU - 2834614

Modules porte-relais prémontés à raccordement à ressort, composition : embase, relais à contacts multicouches, module d'affichage/antiparasite enfichable et étrier de fixation. Tension d'entrée : 24 V AC, 2 inverseurs, 8 A

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Isolation sécurisée entre côtés bobine et contact
  • Disposition logique des contacts facilitée par l'embase de relais 1/3 niveaux
  • Sûreté du fonctionnement grâce au relais à boîtier étanche

Données commerciales

Code de commande 2834614
Unité de conditionnement 5 pc
Quantité minimum de commande 5 pc
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 393 (C-7-2013)
GTIN 4046356044509
Poids par pièce (hors emballage) 65,790 GRM
Numéro du tarif douanier 85364900
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
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer