Module à relais - PR1-RSC3-LV-230AC/2X21 - 2834517

Modules porte-relais prémontés à raccordement vissé, composition : Embase, relais de puissance miniature enfichable avec contacts de puissance, module d'affichage/antiparasite enfichable et étrier de fixation de relais. Tension d'entrée : 230 V AC, contacts : 2 inverseurs, 8 A

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Isolation sécurisée entre côtés bobine et contact
  • Disposition logique des contacts facilitée par l'embase de relais 1/3 niveaux
  • Sûreté du fonctionnement grâce au relais à boîtier étanche

Données commerciales

Code de commande 2834517
Unité de conditionnement 5 pc
Quantité minimum de commande 5 pc
Page catalogue Page 395 (C-7-2015)
GTIN 4046356044400
Poids par pièce (hors emballage) 65,900 GRM
Numéro du tarif douanier 85364900
Pays d'origine DE (Allemagne)

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2 723 98 11
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer