Relaismoduul - PR1-RSC3-LDP-24DC/2X21 - 2834481

Voorgemonteerd relaismoduul met schroefaansluiting, bestaande uit: relaissokkel, relais met vermogenscontacten, steekbaar ingangs-/ontstoormoduul en bevestigingsbeugel, ingangsspanning: 24 V DC, 2 wisselcontacten, 8 A

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • veilige scheiding tussen spoel- en contactzijde
  • bedrijfszekerheid door afgedichte relais
  • logische contactvolgorde door relaissokkel met 1/3 etages
logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 2834481
Verpakkingseenheid 5 stk
Minimaal te bestellen aantal 5 stk
Cataloguspagina Pagina 395 (C-7-2015)
GTIN 4046356044370
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 65,900 g
Douanetariefnummer 85364900