Relaismoduul - PR1-RSC3-LV-120AC/21AU - 2834384

Voorgemonteerd relaismoduul PR1-RSC... met schroefaansluiting, bestaande uit: relaissokkel, relais met meerlaagscontacten, steekbaar ingangs-/ontstoormoduul en bevestigingsbeugel, ingangsspanning: 120 V AC, 1 wisselcontact, 12 A

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • veilige scheiding tussen spoel- en contactzijde
  • bedrijfszekerheid door afgedichte relais
  • logische contactvolgorde door relaissokkel met 1/3 etages

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 2834384
Verpakkingseenheid 5 stk
Minimaal te bestellen aantal 5 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
Cataloguspagina Pagina 394 (C-7-2015)
GTIN 4046356044271
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 65,660 g
Douanetariefnummer 85364900