Module à relais - PR1-RSC3-LV-230AC/21 - 2834355

Modules porte-relais PR1-RSC... prémontés à raccordement vissé, composition : embase, relais à contacts de puissance, module d'affichage/antiparasite enfichable et étrier de fixation. Tension d'entrée : 230 V AC, 1 inverseur, 12 A

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Isolation sécurisée entre côtés bobine et contact
  • Sûreté du fonctionnement grâce au relais à boîtier étanche
  • Disposition logique des contacts facilitée par l'embase de relais 1/3 niveaux

Données commerciales

Code de commande 2834355
Unité de conditionnement 5 pc
Quantité minimum de commande 5 pc
Page catalogue Page 394 (C-7-2015)
GTIN 4046356044240
Poids par pièce (hors emballage) 66,510 GRM
Numéro du tarif douanier 85364900
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
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer