Relais individuels - REL-IR/LDM- 12DC/4X21AU - 2834193

Relais industriels enfichables avec contacts de puissance et revêtement d'or supplémentaire, 4 contacts inverseurs, touche de test, LED d'état, diode de roue libre, affichage mécanique de position, polarité A1-, A2+, tension de la bobine : 12 V DC

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Avec relais à actionnement manuel paramétrable
  • LED d'état intégrée
  • Affichage mécanique de position
  • Types DC avec diode de roue libre intégrée

Données commerciales

Code de commande 2834193
Unité de conditionnement 10 pc
Quantité minimum de commande 10 pc
Page catalogue Page 386 (C-7-2015)
GTIN 4017918941727
Poids par pièce (hors emballage) 38,650 GRM
Numéro du tarif douanier 85364190
Pays d'origine JP (Japon)
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
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer