Relais individuels - REL-IR/LDP- 24DC/4X21AU - 2834096

Relais industriels enfichables avec contacts de puissance et revêtement d'or supplémentaire, 4 contacts inverseurs, touche de test, LED d'état, diode de roue libre, affichage mécanique de position, polarité A1+, A2-, tension de la bobine : 24 V DC

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Avec relais à actionnement manuel paramétrable
  • Affichage mécanique de position
  • Types DC avec diode de roue libre intégrée
  • LED d'état intégrée

Données commerciales

Code de commande 2834096
Unité de conditionnement 10 pc
Quantité minimum de commande 10 pc
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 386 (C-7-2015)
GTIN 4017918941666
Poids par pièce (hors emballage) 38,560 GRM
Numéro du tarif douanier 85364190
Pays d'origine JP (Japon)

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2 723 98 11

PLCnext Technology

La plateforme pour l'automatisation sans limite.

PLCnext Technology
A propos du site Web PLCnext
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer