Ethernet-hub - FL HUB 16TX-ZF - 2832564

Op rail monteerbare Ethernet-hub met zestien RJ45-Ports, poorten, ondersteunt Ethernet met 10 Mbit/s en met 100 Mbit/s

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

Artikelomschrijving

Ethernet-hub met zestien RJ45-poorten. De hub maakt een snelle en voordelige uitbreiding van het netwerk mogelijk. De hub beschikt over zestien Twisted-Pair-poorten die u kunt gebruiken voor het aansluiten van andere netwerksegmenten of eindapparatuur. De FL HUB 16 TX-ZF ondersteunt zowel Ethernet met 10 Mbit/s als met 100 Mbit/s. De hub regenereert de ontvangen datatelegrammen en zendt deze naar de overige poorten. Voor poort 5 bevindt zich op de hub een poorttoewijzingsschakelaar. Door deze schakelaar om te schakelen, worden de zendende en ontvangende aders verwisseld terwijl de polariteit behouden blijft.

Uw voordelen

  • 10/100 Mbit/s omschakelbaar
  • hoge poortdichtheid
  • Outcross-poorten
logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 2832564
Verpakkingseenheid 1 stk
Cataloguspagina Pagina 399 (C-6-2017)
GTIN 4017918996222
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 280,000 g
Douanetariefnummer 85176200