Hub Ethernet - FL HUB 8TX-ZF - 2832551

Hub Ethernet montable sur profilé chapeau, avec huit ports RJ45, s'utilise avec Ethernet à 10 MBit/s et aussi à 100 MBit/s

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Description du produit

Hub Ethernet à 8 ports RJ45. Le Hub permet une extension rapide et économique du réseau Ethernet. Il dispose de huit ports pour paires torsadées qui vous permettent de raccorder d'autres segments de réseau ou des terminaux supplémentaires. FL HUB 8TX-ZF s'utilise avec Ethernet à 10 MBit/s et aussi à 100 MBit/s. Le Hub régénère les datagrammes de données reçus pour les envoyer aux ports restants. Le Hub dispose d'une commutation d'affectation de port pour le port 5. Les lignes de réception et de transmission du port 5 sont interverties par l'intermédiaire du commutateur, tout en conservant la polarité. Utilisation : Extension facile, sans configuration, de réseaux.

Avantages

  • 10/100 Mbits/s commutable
  • Nombre de ports élevé
  • Port outcross
Logo

Données commerciales

Code de commande 2832551
Unité de conditionnement 1 pc
Page catalogue Page 399 (C-6-2017)
GTIN 4017918996215
Poids par pièce (hors emballage) 140,000 GRM
Numéro du tarif douanier 85176200
Pays d'origine DE (Allemagne)

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2 723 98 11
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer