Overspanningsbeveiligingsmoduul - TT-EX(I)- 24DC - 2832124

Aansluitklem met drietraps overspanningsbeveiliging voor een zwevend Ex-i-circuit, separate PE-aansluiting, nominale spanning: 24 V DC, montage op NS 35/7,5, klembreedte: 6,2 mm, klemhoogte: 54,6 mm. Geschikt voor HART

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • varianten met en zonder scheidingsmes
  • voor het afsluiten van een rij TERMITRAB TT... zijn de eindplaten in een bijpassende kleur leverbaar
  • andere spanningsniveaus op aanvraag
  • beveiliging van een aardpotentiaalvrij aderpaar in intrinsiekveilige stroomcircuits
  • meertraps aansluitklemmen met schroefaansluittechniek
  • onderbreken van de signaalcircuits met behulp van scheidingsmessen
logo logo logo logo logo logo logo logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 2832124
Verpakkingseenheid 10 stk
Cataloguspagina Pagina 95 (C-6-2015)
GTIN 4017918172831
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 27,950 g
Douanetariefnummer 85363010