Overspanningsbeveiligingssteker - CT 10-9VA-230AC - 2830498

LSA-PLUS-steker (COMTRAB CT 10) met overspanningsbeveiliging incl. optische defectmelding voor negen 2-aderige signaalcircuits, nominale spanning: 230 V AC, uitvoering: 10 aderparen

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • toepassing met CT-TERMIBLOCK en met LSA-PLUS- resp. LSA-PROFIL-scheidings- en schakelstroken
  • meerpolig, steekbaar in modulaire bouwwijze
  • speciaal voor de hogere signaalspanningen 120 V en 230 V
  • beveiligingsmodulen dienen in de juiste richting te worden aangebracht
  • voor besturingen met een groot aantal signaalin- en -uitgangen, zoals bijv. in de remote communicatietechniek of in verkeerslichtinstallaties
logo logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 2830498
Verpakkingseenheid 1 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
Cataloguspagina Pagina 105 (C-6-2013)
GTIN 4017918106553
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 112,400 g
Douanetariefnummer 85363010