Connecteur de protection antisurtension - TF 2-2-VA-230AC-SI - 2830401

Aucune photo disponible

Fiche de protection TF avec varistances entre les 2 fils de signaux et la terre, surveillance de température avec dispositif de sectionnement, emplacement pour fusible de précision, 5 x 20 mm, raccordement PE. Tension nominale : 230 V AC

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 2830401
Unité de conditionnement 1
GTIN 4017918118099
Numéro du tarif douanier 85363010
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
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer