Relaisstekers - ST-REL3-KG 24/ 1/SO38 - 2829564

Relaissteker voor hoge inschakelstromen, contacten (AgCdO+voorijlend W): gemiddelde tot grote vermogens, 1 maakcontact, ingangsspanning 24 V DC, max. inschakelstroom 10 A

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • te bevestigen op de gangbare EN-montagerails
  • eenduidige klemmencodering met coderingsmateriaal van Phoenix Contact
  • modulaire, op rail monteerbare behuizing EMG met een bouwbreedte van 17,5 mm
  • comfortabele, steekbare behuizing
  • servicevriendelijk
logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 2829564
Verpakkingseenheid 10 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
Cataloguspagina Pagina 448 (C-5-2019)
GTIN 4017918078515
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 37,720 g
Douanetariefnummer 85364190
Land van herkomst DE (Duitsland)

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2/723 98 11

PLCnext Technology

Het platform voor onbegrensde automatisering.

PLCnext Technology
Naar de PLCnext-website