Relaisstekers - ST-REL2-KG220DC/1AU - 2826473

De afbeelding toont de variant ST-REL 2-KG 24/1 AU

Relaissteker, voorzien van kleinschaltrelais, contacten (AgPd60): kleine vermogens, 1 maakcontact, ingangsspanning 220 V DC, met lichtindicatie, steekbaar op basisklemmenblok

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 2826473
Verpakkingseenheid 10 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
Cataloguspagina Pagina 87 (IF-2005)
GTIN 4017918077945
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 35,170 g
Douanetariefnummer 85364900