Fiches porte-relais - ST-REL3-KG230/21/AU/SO46 - 2826266

Interface à relais enfichable contre les interférences côté commande, avec relais miniatures brasés, contacts (Au) : Puissances faibles à fortes, 1 inverseur, tension d'entrée 230 V AC

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Application de cartes de sortie AC, avec par conséquent un courant résiduel AC
  • Insensible aux courants parasites
  • Applications avec câbles de commande de grande longueur
  • Tension de chute de relais élevée

Données commerciales

Code de commande 2826266
Unité de conditionnement 10 pc
Page catalogue Page 444 (C-5-2017)
GTIN 4017918077877
Poids par pièce (hors emballage) 41,520 GRM
Numéro du tarif douanier 85364900
Pays d'origine DE (Allemagne)

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2 723 98 11

PLCnext Technology

La plateforme pour l'automatisation sans limite.

PLCnext Technology
A propos du site Web PLCnext
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer