Relaisstekers - ST-REL3-KG230/21/AU - 2826172

De afbeelding toont de variant ST-REL3-KG 24/21 AU

Relaissteker, voorzien van kleinschaltrelais, contacten (AgPd60): kleine vermogens, 1 wisselcontact, ingangsspanning 230 V AC, met lichtindicatie, steekbaar op basisklemmenblok

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 2826172
Verpakkingseenheid 10 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
Cataloguspagina Pagina 88 (IF-2005)
GTIN 4017918077853
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 40,970 g
Douanetariefnummer 85364900