Fiches porte-relais - ST-REL3-KG 24/21/SO46 - 2826091

Interface à relais enfichable contre les interférences côté commande, avec relais miniatures soudés, contacts (AgNi) : puissances moyennes à fortes, 1 contact inverseur, tension d'entrée 24 V AC/DC

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Application de cartes de sortie AC, avec par conséquent un courant résiduel AC
  • Insensible aux courants parasites
  • Applications avec câbles de commande de grande longueur
  • Tension de chute de relais élevée
Logo

Données commerciales

Code de commande 2826091
Unité de conditionnement 10 pc
Page catalogue Page 444 (C-5-2017)
GTIN 4017918077839
Poids par pièce (hors emballage) 38,900 GRM
Numéro du tarif douanier 85364190
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
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer