Relaisstekers - ST-REL2-KG 60/1 - 2823641

De afbeelding toont de variant ST-REL 2-KG 24/1

Relaissteker, voorzien van kleinschaltrelais, contacten (AgNi): gemiddelde tot grote vermogens, 1 maakcontact, ingangsspanning 60 V AC/DC, met lichtindicatie, steekbaar op basisklemmenblok

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 2823641
Verpakkingseenheid 10 stk
Cataloguspagina Pagina 87 (IF-2005)
GTIN 4017918077488
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 33,080 g
Douanetariefnummer 85364190