Inline-functiemoduul - IB IL TEMP 8 UTH HEI 1 DO8-PAC - 2819697

Inline-temperatuurregistratiemoduul, compleet met toebehoren (connector en coderingsveld), met procesdatamultiplex met 8 thermo-elementingangen, 8 binaire uitgangen (24 V, 70 mA), 1 ingang voor totaalstroomregistratie van verwarmingselementen

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Downloads

Uw voordelen

  • I/O´s voor 8 regelcircuits
  • aansluiting van thermo-elementen volgens DIN EN 60584-1 en DIN 43710
  • uitgang voor solid-state-relais
  • ingang voor verwarmingsstroomregistratie

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 2819697
Verpakkingseenheid 1 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
Cataloguspagina Pagina 199 (AX-2011)
GTIN 4017918980207
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 247,500 g
Douanetariefnummer 90329000
Land van herkomst GB (Verenigd Koninkrijk)

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2/723 98 11
  • Pdf aanmaken
  • Aanbevelen
  • Feedback

Deze website maakt gebruik van cookies. Als u onze site blijft gebruiken gaat u akkoord met het gebruik van deze cookies.
Lees onze privacy policy voor meer informatie.

Sluiten