Module spécial Inline - IB IL 24 PWR IN/PS - 2819464

La figure montre la version IB IL 24 PWR IN/R

Bloc de jonction d'alimentation Inline, sans accessoires, 24 V DC, pour les tensions de système UM, US, UL, UANA

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Téléchargements

Description du produit

Le bloc de jonction alimente une station Inline en tension quand il n'y a pas de tête de station, par ex. sur le module ILC 200 UNI. Pour ce faire, une tension de 24 V DC (U 24 V) à partir de laquelle la tension logique (UL) et la tension d'alimentation sont générées pour les modules analogiques (UANA) est appliquée sur le module. Le module fournit en outre la tension principale (UM) de 24 V DC et la tension de segment de 24 V DC (US).

Données commerciales

Code de commande 2819464
Unité de conditionnement 1
GTIN 4017918916312
Numéro du tarif douanier 85389091

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2 723 98 11

PLCnext Technology

La plateforme pour l'automatisation sans limite.

PLCnext Technology
A propos du site Web PLCnext
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer