Koppelmoduul - IB IL 24 FP - 2819121

Inline-koppelmoduul, zonder toebehoren

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Downloads

Artikelomschrijving

De installatieringaftakklem is bestemd voor toepassing binnen een Inline-station.
Met deze klem is het mogelijk om modulen die op een installatiering zijn aangesloten, in de INTERBUS te integreren.
Met de INTERBUS-installatiering kunnen sensoren en actoren worden gekoppeld die in gebouwen decentraal zijn verdeeld.
De INTERBUS-installatiering wordt met een Inline-koppelingsklem aan de INTERBUS gekoppeld. Er kunnen maximaal 32 installatieringdeelnemers op de vierdraads, getwiste, afgeschermde kabel worden aangesloten. Deze kabel dient voor het datatransport en tegelijkertijd voor het voeden van de aangesloten deelnemers.

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 2819121
Verpakkingseenheid 1
GTIN 4017918441869
Douanetariefnummer 85389091