Doorverbindingsbrug - MPB 18/1- 5 - 2817864

De afbeelding toont de variant MPB 18/1-6

Doorverbindingsbrug voor modulen met een 17,5 mm-aansluitraster, 1-fase, 5-polig

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • in combinatie met andere apparaten in de installatieverdeler, zoals aardlekschakelaars en zekeringsautomaten
  • praktijkgerichte aansluiting van alle gangbare applicaties
  • voor combinaties van bliksemstroom- en overspanningsbeveiligingen
  • eindplaten sluiten de individueel afgeknipte bruggen isolerend af

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 2817864
Verpakkingseenheid 10 stk
Cataloguspagina Pagina 77 (C-4-2017)
GTIN 4017918148201
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 23,790 g
Douanetariefnummer 85369095