Convertisseurs de mesure de thermomètre à résistance - MCR-SL-PT100-I-DC-24 - 2814883

Aucune photo disponible

Convertisseur de mesure de température MCR pour Pt 100, raccordement à 2, 3 ou 4 fils ; entrée -100 °C ... 600 °C, signal de sortie 0(4) mA ... 20 mA

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Téléchargements

Logo

Données commerciales

Code de commande 2814883
Unité de conditionnement 1
Page catalogue Page 279 (IF-2005)
Numéro du tarif douanier 85437090
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
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer