Amplificateur-séparateur - MCR-C-I-I-04-DC - 2814540

L'figure montre la version MCR-C-I-I-00-DC

Amplificateur séparateur MCR 3 voies, pour la isolation galvanique de signaux analogiques, signal d'entrée : 0 mA ... 20 mA, signal de sortie : 4 mA ... 20 mA

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Téléchargements

Avantages

  • Isolation 3 voies
  • Traitement de signaux normalisés
  • Signaux d'entrée et de sortie à réglage fixe
Logo

Données commerciales

Code de commande 2814540
Unité de conditionnement 5 pc
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 408 (IF-2011)
GTIN 4017918156237
Poids par pièce (hors emballage) 96,920 GRM
Numéro du tarif douanier 85437090
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
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer