Les convertisseurs de température - MCR-T-UI-E-NC - 2814126

Module MCR-T, convertisseur de température programmable, non configuré, pour capteurs à thermocouple et résistances thermométriques raccordés à 2, 3 ou 4 fils, avec isolation galvanique entrée/sortie et entrée/alimentation extérieure

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Programmable à l’aide du logiciel MCR/PI-CONF-WIN
  • Avec sortie de couplage à transistor
  • Mesure de différentiel de température
  • Possibilité d'inverser la plage de signal de sortie
  • Pour thermomètres à résistance et thermocouples
Logo

Données commerciales

Code de commande 2814126
Unité de conditionnement 1 pc
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 136 (C-7-2013)
GTIN 4017918139445
Poids par pièce (hors emballage) 124,700 GRM
Numéro du tarif douanier 85437090
Pays d'origine DE (Allemagne)

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2 723 98 11

PLCnext Technology

La plateforme pour l'automatisation sans limite.

PLCnext Technology
A propos du site Web PLCnext
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer