Séparateurs passifs - MCR-1CLP-I-I-00 - 2814016

Module séparateur MCR passif pour la isolation galvanique de signaux courant, sans alimentation extérieure, 1 voie, signal d'entrée : 0(4)...20 mA, signal de sortie : 0(4)...20 mA

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Variante à 1, 2 ou 4 canaux au choix
  • Isolation galvanique sans alimentation extérieure supplémentaire
  • Signaux de courant 0/4 ... 20 mA
Logo

Données commerciales

Code de commande 2814016
Unité de conditionnement 1 pc
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 135 (C-7-2013)
GTIN 4017918131722
Poids par pièce (hors emballage) 100,500 GRM
Numéro du tarif douanier 85437090
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
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer