Scheidingsversterker - MINI MCR-SL-I-U-4-SP - 2813567

MCR-3-weg-scheidingsversterker, voor de galvanische scheiding van analoge signalen, met veerdrukaansluiting, ingangssignaal: 4 mA ... 20 mA, uitgangssignaal: 0 V ... 10 V. Vervangend artikel: 2902003 MINI MCR-2-I4-U-PT.

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • voeding via het voetelement (TBUS) mogelijk
  • voordelig alternatief voor configureerbare scheidingsversterkers
  • geringe vermogensopname
  • 3-weg-scheiding
  • zeer compacte scheidingsversterker voor galvanische scheiding, omzetting, versterking en filtering van analoge normsignalen
  • vaste signaalcombinaties
logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 2813567
Verpakkingseenheid 1 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
Cataloguspagina Pagina 97 (C-7-2015)
GTIN 4046356101929
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 60,000 g
Douanetariefnummer 85437090