Scheidingsversterker - MINI MCR-SL-U-I-0 - 2813512

MCR-3-weg-scheidingsversterker, voor galvanische scheiding van analoge signalen, met schroefaansluiting, ingangssignaal: 0 V ... 10 V, uitgangssignaal: 0 mA ... 20 mA

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

Artikelomschrijving

De 6,2 mm smalle 3-weg-scheidingsversterker voor normsignalen MINI MCR-SL-U-I-... wordt toegepast voor galvanische scheiding, omzetting, versterking en filtering van standaard normsignalen.
Aan de ingangszijde worden de signalen 0...10 V geregistreerd en als galvanisch gescheiden 0...20-mA- resp. 4...20-mA-signaal aan de moduuluitgang ter beschikking gesteld.
De spanningsvoorziening (19,2 V DC tot 30 V DC) kan naar keuze via de aansluitklemmen van de modulen of in combinatie met de montagerail-busverbinder plaatsvinden.

Uw voordelen

  • voeding via het voetelement (TBUS) mogelijk
  • geringe vermogensopname
  • voordelig alternatief voor configureerbare scheidingsversterkers
  • zeer compacte scheidingsversterker voor galvanische scheiding, omzetting, versterking en filtering van analoge normsignalen
  • 3-weg-scheiding
  • vaste signaalcombinaties
logo logo logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 2813512
Verpakkingseenheid 1 stk
Cataloguspagina Pagina 97 (C-7-2015)
GTIN 4046356100656
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 64,600 g
Douanetariefnummer 85437090