Temperatuurmeetwaardeomvormers - MACX MCR-T-UIREL-UP-SP-C - 2811831

Vrij te programmeren temperatuurmeetwaardeomvormer met analoge uitgang en 3 grenswaarderelais, bestelconfiguratie, weerstandsthermometer in 2-, 3-, of 4-draads aansluittechniek, thermo-elementen, galvanische scheiding, breed voedingsspanningsbereik, veerdrukaansluiting, SIL

Prijs:

Configuratie

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Downloads

Uw voordelen

  • koudelascompensatie met separate steker
  • configuratie via software (FDT-DTM) of via bedienings- en displayeenheid IFS-OP-UNIT
  • installatie in zone 2, beschermklasse „"n"“ (EN 60079-15) toegestaan
  • tot SIL 2 volgens EN 61508
  • ingang en uitgang vrij programmeerbaar
  • drie grenswaarderelais, gecombineerd toe te passen als veilig grenswaarderelais
  • ingang voor weerstandsthermometers, thermo-elementen, weerstandssensoren, potentiometers en mV-signalen
  • steekbare schroef of veerdrukaansluittechniek (push-in-aansluittechniek)
  • programmering tijdens bedrijf, maar ook spanningsloos via programmeeradapter IFS-USB-PROG-ADAPTER
  • temperatuurverschillen meten
  • naar keuze inverse uitgangssignaalbereiken
logo logo logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 2811831
Verpakkingseenheid 1 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
Cataloguspagina Pagina 116 (C-7-2013)
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 210,000 g
Douanetariefnummer 85437090
Land van herkomst DE (Duitsland)

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2/723 98 11

PLCnext Technology

Het platform voor onbegrensde automatisering.

PLCnext Technology
Naar de PLCnext-website