Scheidingsversterker - MACX MCR-UI-UI-UP-SP - 2811585

Configureerbare 3-weg-scheidingsversterker met veilige, galvanische scheiding en breed voedingsspanningsbereik (24 V ... 230 V AC/DC). Met DIP-switches aan de voorzijde, er zijn meer dan 1600 omzettingen mogelijk. Bestelconfiguratie, veerdrukaansluiting, SIL

Prijs:

Configuratie

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • instelling van meer dan 1600 signaalomzettingen via DIP-switch aan de voorzijde
  • tot SIL 2 volgens EN 61508
  • installatie in zone 2 toelaatbaar
  • steekbare schroef of veerdrukaansluittechniek (push-in-aansluittechniek)
  • statusindicatie voor voedingsspanning
  • galvanische 3-weg-scheiding
  • voeding met breed ingangsbereik van 19,2 ... 253 V AC/DC
  • analoge scheidingsversterker voor het scheiden, filteren, versterken en omzetten van standaard analoge signalen
  • configureerbare in- en uitgangssignalen inclusief bipolaire stroom- en spanningssignalen
  • uitgang actief of passief
logo logo logo logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 2811585
Verpakkingseenheid 1 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
Cataloguspagina Pagina 118 (C-5-2017)
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 159,000 g
Douanetariefnummer 85437090