Amplificateur-séparateur - MINI MCR-SL-SHUNT-UI-SP - 2810874

Amplificateur séparateur MCR à 3 voies, avec entrée/sortie configurable, pour l'isolation galvanique et la conversion de signaux analogiques, dans la zone mV, aussi bien unipolaire que bipolaire, à raccordement à ressort, préconfiguré

Prix :

Avantages

  • Alimentation en énergie via le pied (TBUS) possible
  • Faible consommation
  • Idéal pour la conversion de signal lors des mesures de shuntage
  • Isolation 3 voies
  • Jusqu'à 280 combinaisons de signaux configurables via le sélecteur de codage (DIP)
  • Amplificateur-séparateur ultra-compact pour l'isolation galvanique, la conversion, l'amplification et le filtrage de signaux mV en signaux normalisés
Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 2810874
Unité de conditionnement 1 pc
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 94 (C-7-2015)
Poids par pièce (hors emballage) 66,400 GRM
Numéro du tarif douanier 85437090
Pays d'origine DE (Allemagne)

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2 723 98 11
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer