Scheidingsversterker - MINI MCR-SL-SHUNT-UI - 2810858

MCR-3-weg-scheidingsversterker, met configureerbare in-/uitgang, voor galvanische scheiding en omzetting van analoge signalen in het mV-bereik, zowel unipolair als bipolair met schroefaansluiting, voorgeconfigureerd. Vervangend artikel: 2902018 MINI MCR-2-U-UI-C.

Prijs:

Configuratie

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • voeding via het voetelement (TBUS) mogelijk
  • ideaal voor de signaalomzetting bij shunt-metingen
  • geringe vermogensopname
  • zeer compacte scheidingsversterker voor galvanische scheiding, omzetting, versterking en filtering van mV-signalen naar analoge normsignalen
  • 3-weg-scheiding
  • met DIP-switches tot max. 280 signaalcombinaties configureerbaar
logo logo logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 2810858
Verpakkingseenheid 1 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
Cataloguspagina Pagina 94 (C-7-2015)
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 73,500 g
Douanetariefnummer 85437090