Scheidingsversterker - MINI MCR-SL-SHUNT-UI-SP-NC - 2810793

MCR-3-weg-scheidingsversterker, met configureerbare in-/uitgang, voor galvanische scheiding en omzetting van analoge signalen in het mV-bereik, zowel unipolair als bipolair met veerdrukaansluiting, niet voorgeconfigureerd. Vervangend artikel: 2902021 MINI MCR-2-U-UI-PT.

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • voeding via het voetelement (TBUS) mogelijk
  • geringe vermogensopname
  • ideaal voor de signaalomzetting bij shunt-metingen
  • zeer compacte scheidingsversterker voor galvanische scheiding, omzetting, versterking en filtering van mV-signalen naar analoge normsignalen
  • met DIP-switches tot max. 280 signaalcombinaties configureerbaar
  • 3-weg-scheiding
logo logo logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 2810793
Verpakkingseenheid 1 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
Cataloguspagina Pagina 94 (C-7-2015)
GTIN 4046356305358
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 109,600 g
Douanetariefnummer 85437090