Temperatuurmeetwaardeomvormers - MINI MCR-SL-PT100-LP - 2810298

Configureerbare Loop-powered temperatuurmeetwaardeomvormer voor Pt 100-temperatursensoren, met DIP-switches te configureren, met schroefaansluiting, voorgeconfigureerd (let op de bestelsleutel). Vervangend artikel: 2810308 MINI MCR-SL-PT100-LP-NC.

Prijs:

Configuratie

Overzicht

Technische gegevens

Toelatingen

Downloads

Artikelomschrijving

De 6,2 mm smalle MINI MCR-SL-PT100-LP... is een configureerbare Loop-powered-temperatuurmeetwaardeomvormer. Het moduul is geschikt voor de aansluiting van Pt 100-weerstandsthermometers volgens IEC 60751 in 2-, 3- en 4-draads aansluittechniek.
Aan de uitgangszijde wordt het moduul in een 4...20 mA-stroomcircuit aangestuurd, dat gelijktijdig de voor de signaalverandering noodzakelijke voedingsspanning levert.
Met de aan de behuizingszijde toegankelijke DIP-switches kunnen de volgende parameters worden geconfigureerd:
– aansluittechniek
– te meten temperatuurbereik
– uitgangssignaal
– wijze van foutanalyse

Uw voordelen

  • 2-, 3-, 4-draads Pt 100-sensoren
  • zeer compacte Loop-powered temperatuurmeetwaardeomvormer voor galvanische scheiding, omzetting, versterking en filtering van Pt 100-signalen naar normsignalen
  • heeft geen extra voedingsspanning nodig
  • foutsignalering via diagnose-led en analoog signaal
  • uitgangscircuit gevoed
  • ingangssignalen met DIP-switches configureerbaar
  • temperatuurmeetbereik van -150 °C tot 300 °C
  • 2-weg-scheiding
logo logo logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 2810298
Verpakkingseenheid 1 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
Cataloguspagina Pagina 106 (C-7-2015)
GTIN 4046356151986
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 67,600 g
Douanetariefnummer 85437090